PGN-plus-E
Univerzálny uchopovač
Tento produkt je starý produkt.
Alternatívne produkty:
Univerzálny elektrický 2-prstový paralelný uchopovač s trvalým mazaním, veľkou uchopovacou silou a vysokými maximálnymi momentmi vďaka viaczubovému klznému vedeniu
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Robustné viaczubové vedenie
pre presnú manipuláciu - Sú možné vysoké maximálne momenty
vhodné pre použitie dlhých prstov uchopovača - Mazacie kapsy vo viaczubovom vedení
zaručujú procesnú spoľahlivosť a predĺžené intervaly údržby - Jednosmerný servomotor bez kief
pre použitie takmer bez opotrebovania a dlhú servisnú životnosť - Riadenie cez digitálne I/O
na jednoduché uvedenie do prevádzky a rýchlu integráciu do existujúcich zariadení - Uchopovacia sila nastaviteľná v štyroch stupňoch
pre jednoduché prispôsobenie citlivým obrobkom - Montáž z dvoch strán v troch smeroch skrutiek
pre univerzálnu a flexibilnú zostavu uchopovača - Integrovaný snímačový systém a komplexný program snímačového príslušenstva
pre všestranné možnosti snímania a monitorovanie polohy zdvihu - Riadenie cez IO-Link
umožňuje predbežné nastavenie polohy prstov uchopovača a vyhodnocovanie stavu uchopovača
Možnosti a špeciálne informácie
- Manuálne nastaviteľná uchopovacia sila
Pomocou integrovaného otočného prepínača možno uchopovaciu silu nastaviť v štyroch stupňoch – 100%, 75%, 50% a 25%. - Integrovaný snímačový systém
Dve koncové polohy možno monitorovať pomocou integrovaných indukčných bezdotykových spínačov. - Voliteľné monitorovanie stavu cez systém externých senzorov.
Stav uchopovača možno takisto monitorovať pomocou voliteľných externých snímačov. - KA pripájací kábel
Pre pripojenie uchopovača k napájaciemu zdroju a nadradenému riadiacemu systému možno objednať pripájacie káble s uhlovým alebo priamym samičím konektorom. - IO-Link
Variant pre nastavovanie polohy prstov uchopovača a spätnú väzbu o polohe pozdĺž celého zdvihu. - digitálne vstupy/výstupy
Variant pre otváranie/zatváranie uchopovača s integrovanými bezdotykovými spínačmi pre snímanie dvoch polôh. - Prachotesná verzia SD
absolútne prachotesné, zvýšený stupeň ochrany proti vnikajúcim látkam.