ADHESO G-10-700-S
Priľnavé uchopovače
Identifikačné číslo 1518833
Priľnavé uchopovače ADHESO
- Veľkosť podložky uchopovača: 44 mm
- Adhézna štruktúra ADHESO, priemer stĺpikov: 700 µm
- S = jemné
Technické údaje
Priľnavá štruktúra [µm] | 700 |
---|---|
Hmotnosť [g] | 39.5 |
Priemer podložky [mm] | 44 |
Typická adhézna sila pri horizontálnej uchopovacej ploche (Fz) [N] | 90 |
Odporúčaná prítlačná sila [N] | 50 |
Max. oddeľovacia sila [N] | 140 |
Hodnota drsnosti Ra (sklo/povrch) [mm] | < 0.025 |
Min. teplota obrobku [°C] | 0 |
Max. teplota obrobku [°C] | 60 |
Min. teplota okolia [°C] | 0 |
Max. teplota okolia [°C] | 40 |
Podmienky prostredia | bez prachu, bez mastnoty, suché |
Lepiaci materiál | UV akrylátové lepidlo |
Materiálová pena | polyetylénová pena s uzavretými bunkami |
Materiál priľnavej štruktúry | TPU |
Priemer D [mm] | 52 |
Výška Z [mm] | 20.8 |
Uvedené hodnoty platia len za týchto podmienok okolia: sklenený substrát, izbová teplota, normálna relatívna vlhkosť a čistý povrch obrobku.
Rozmery
Rozmery
Všeobecné poznámky o sérii
Princíp fungovania
(Suchá) adhézia
Materiál tela
Hliník, eloxovaný
Materiálová pena
polyetylénová pena s uzavretými bunkami (H)/penové akrylátové lepidlo (S)
Materiál priľnavej štruktúry
Termoplastický polyuretán (TPU) 700 µm/polyuretán akrylát (PUA) 50 µm
Lepiaci materiál
Akrylátové lepidlo
Hmotnosť obrobku
1 kg/cm², v závislosti od povrchu obrobka
Rozsah dodávky
Uchopovač ADHESO s krycím uzáverom
Uchopovač, pozostávajúci z/zo
Držiak podložky, pena, priľnavá štruktúra