APS-Z80-M8
Analógový snímač polohy
Identifikačné číslo 302070
Analógový snímač polohy APS-Z80, Veľkosť: 80
- Dĺžka kábla: 0.3 m
- Káble snímača KA: Konektor M8, 3-kolíkový
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | indukčný |
---|---|
Počet spínacích bodov | Analógové |
Výstupné napätie | áno |
Min. výstupné napätie [V] | 0.5 |
Max. výstupné napätie [V] | 9.5 |
Linearita [%] | ± 5 |
Opakovateľná presnosť R pri maximálnej koncovej hodnote | ±3% |
Limit frekvencie [Hz] | 1000 |
Min. teplota okolia [°C] | -10 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | nie |
Max. rýchlosť merania [m/s] | 20 |
Reakčná doba/typická spínacia doba [ms] | 0.5 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. prevádzkové napätie [V] | 15 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. zvlnenie (% Ue) | ±15% |
Typ napätia | DC |
Nominálny prúd [mA] | 8 |
Min. záťažový odpor RL [kΩ] | 2 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | Oceľ, nehrdzavejúca |
Materiál s aktívnym povrchom | PBT |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M8, 3-kolíkový |
Dĺžka kábla [m] | 0.3 |
Priemer kábla [mm] | 3.1 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Trieda ochrany IP | 67 |
Trieda ochrany | 2 |
CE | áno |
Typická hodnota napätia výstupu je v rozsahu od 0,5 do 9,5 voltov. Hodnota napätia môže byť vyššia alebo nižšia v závislosti od druhu a veľkosti uchopovača.
Uvedená hodnota linearity odkazuje na celkový systém pozostávajúci z uchopovača a senzora.
Uvedená hodnota linearity odkazuje na celkový systém pozostávajúci z uchopovača a senzora.