FPS-F5
Flexibilný senzor polohy
Identifikačné číslo 301805
Vyhodnocovacia elektronika FPS, Veľkosť: F5
- Počet spínacích bodov: 5
- Nominálne napätie: 24 V
- Dĺžka: 62 mm
Technické údaje
Počet spínacích bodov | 5 |
---|---|
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie (DC) [V] | 10 |
Max. napätie [V] | 30 |
Nominálny prúd (DC) [A] | 0.01 |
Hmotnosť [kg] | 0.06 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
Trieda ochrany IP | 65 |
V kombinácii so snímačom FPS alebo MMS 22-A-05-V-M8 je elektronika FPS vhodná na monitorovanie maximálne piatich polôh/oblastí.