FPS-S 13
Flexibilný senzor polohy
Identifikačné číslo 301705
Flexibilný senzor polohy FPS
- Počet spínacích bodov: 5
- Pravouhlý snímač
- Šírka: 13 mm
- Výška: 5 mm
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: M8
Technické údaje
Priemer kábla [mm] | 3.5 |
---|---|
Dĺžka kábla [cm] | 30 |
Pripojenie FPS na strane procesora | M8 |
Počet spínacích bodov | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
Tesnosť IP (senzor) | 65 |
Tesnosť IP (senzor, pripojený) | 65 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 35 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 17.5 |