INK 80-S-EX
Indukčné bezdotykové spínače
Identifikačné číslo 301482
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Indukčné bezdotykové spínače IN-EX, vo verzii s ochranou pred explóziou
- Vzdialenosť prepínania: 1.5 mm
- Valcový snímač
- Závit snímača: M8x1
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 200 cm
- Electrická prípojka: otvorené drôty
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | indukčný |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Vzdialenosť prepínania [mm] | 1.5 |
Prepínanie hysterézy z menovitej vzdialenosti spínania | < 10% |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 3000 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.5 |
Max. spínací prúd | 0.2 |
Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
Dĺžka kábla L [cm] | 200 |
D priemer kábla [mm] | 3.5 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 35 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
Hmotnosť | 0.07 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Označenie ATEX | II 2 G EEx ib IIC T6 |