J02P/N
Elektronický magnetický spínač
Magnetický prepínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určite hodnoty prepnutia vyšlú digitálny signál.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Montáž do drážky senzora
na ušetrenie miesta a jednoduchú a rýchlu montáž na výrobok - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla
Možnosti a špeciálne informácie
- Popis funkcií
Magnetické spínače reagujú na magnetické polia. V snímači sú skombinované dva tienené a dva netienené odpory s premosťovacom zapojení. V prípade prítomnosti magnetického poľa dôjde k prijatiu veľkého signálu, ktorý je priamo úmerný veľkosti magnetického poľa. Po prekročení určitej hranice dôjde prostredníctvom porovnávača k vydaniu výstupného signálu odozvy spínača. - Výstup signálu a typ spínania
Snímače sú k dispozícii vo vyhotovení so signálnym výstupom vo forme spájacieho kontaktu a v typoch zapojenia PNP (J02P) a NPN (J02N). - Verzie s konektorom alebo káblovou koncovkou
Senzor je dostupný vo verziách so zástrčkovým konektorom (30 cm kábel, konektor m8) alebo otvoreným káblovým výstupom (2 m kábel, holé vodiče). - Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod.