J02N-2M
Elektronický magnetický spínač
Identifikačné číslo 1353058
Magnetické spínače J02P/N, C-drážka
- Počet spínacích bodov: 1
- Typ spínania: NPN
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 200 cm
- Electrická prípojka: otvorené drôty
- Nominálne napätie: 24 V DC
Technické údaje
Funkcia prepínania | Zatvárač |
---|---|
Typ prepínania | NPN |
Počet spínacích bodov | 1 |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 3000 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 28 |
Pokles napätia [V] | 0.8 |
Max. spínací prúd | 50 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | PA |
Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
Dĺžka kábla L [cm] | 200 |
D priemer kábla [mm] | 2.6 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 3x 0,13 mm2 |
Materiál krytu kábla | PVC |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 26 |
Hmotnosť | 22 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Trieda ochrany | III |
Pripájací kábel snímača smie byť nainštalovaný len staticky. Dynamické zaťaženie nie je povolené.