MMS 22-A-10V-M12
Analógový snímač polohy
Identifikačné číslo 315828
Analogický magnetický spínač MMS 22-A, Funkcia učenia, C-drážka
- Dĺžka kábla: 0.31 m
- Electrická prípojka: Konektor M12, 3-kolíkový
- Max. výstupné napätie: 10 V
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Počet spínacích bodov | Analógové |
Funkcia učenia | áno |
Výstupné napätie | áno |
Min. výstupné napätie [V] | 0.3 |
Max. výstupné napätie [V] | 10 |
Linearita [%] | 15 |
Opakovateľná presnosť R pri maximálnej koncovej hodnote | < 3 % |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 55 |
LED displej v senzore | áno |
Reakčná doba/typická spínacia doba [ms] | 50 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. prevádzkové napätie [V] | 15 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. zvlnenie (% Ue) | <2 % Vss |
Typ napätia | DC |
Nominálny prúd [mA] | 15 |
Min. záťažový odpor RL [kΩ] | 10 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | GV-5H (PA), čierna |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M12, 3-kolíkový |
Dĺžka kábla [m] | 0.31 |
Priemer kábla [mm] | 2.35 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Tienenie kábla | áno |
Hmotnosť [kg] | 0.01 |
Trieda ochrany | 3 |
Odpor vŕtacej emulzie * | áno |
CE | áno |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).