MMS 22-PI1-S-M8-NPN-SA
Identifikačné číslo 301167
- Počet spínacích bodov: 1
- Typ spínania: NPN
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: Konektor M8, 3-kolíkový
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | NPN |
Počet spínacích bodov | 1 |
Funkcia učenia | áno |
bežný čas prepnutia [s] | 0.001 |
Max. spínacia frekvencia [Hz] | 1000 |
Min. teplota okolia [°C] | -20 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.5 |
Max. spínací prúd | 0.05 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | PA |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M8, 3-kolíkový |
Dĺžka kábla L [cm] | 30 |
D priemer kábla [mm] | 2.2 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 3x 0,05mm2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 22 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 11 |
Hmotnosť | 0.01 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Trieda ochrany | III |
Verzia s bočným káblovým vývodom | áno |
Všeobecné poznámky o sérii
Uchopovacie moduly SCHUNK, rotačné a lineárne moduly a robotické príslušenstvo musia byť monitorované vhodnými senzormi od spoločnosti SCHUNK, pretože všetky prvky sú si navzájom prispôsobené.
Koordinácia senzora a výrobku sa vyznačuje súčinnosťou typu parametra a sily magnetu, vôle, hrúbky stien a materiálu steny medzi magnetom a senzorom a nastavenia a citlivosťou senzora.
Senzory iných výrobcov integrované do produktov značky SCHUNK len zriedkakedy poskytujú špičkové prepínacie výsledky. Okrem toho na nich nedokážeme garantovať správnu funkčnosť, ani funkčnú bezpečnosť.
V dôsledku porovnateľne vysokej presnosti senzora nesmie rozdiel teploty učenia a pracovnej teploty prekročiť 30 K.
Materiál tela
PA
Materiál povrchu kábla
PUR
Montáž
zopnuté svorkami v drážke senzora, pripevnené imbusovou skrutkou
Záruka
24 mesiacov