MMS 22-S-M8-PNP
Elektronický magnetický spínač
Identifikačné číslo 301032
Elektronický magnetický spínač MMS, C-drážka
- Počet spínacích bodov: 1
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: Konektor M8, 3-kolíkový
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | -20 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
LED displej v senzore | áno |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 2 |
Max. spínací prúd | 0.05 |
Ochrana pred skratom | áno |
Chránené pred výmenou polarity | áno |
Materiál tela | PA |
Káblový konektor/koncovka kábla | Konektor M8, 3-kolíkový |
Dĺžka kábla L [cm] | 30 |
D priemer kábla [mm] | 2.2 |
Konštrukcia kábla (prierez žily/počet žíl) | 3x 0,05mm2 |
Materiál krytu kábla | PUR |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 22 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 11 |
Hmotnosť | 0.01 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
Trieda ochrany | III |
Odpor vŕtacej emulzie * | áno |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).