MMS 30-S-M12-PNP
Elektronický magnetický spínač
Identifikačné číslo 301571
Elektronický magnetický spínač MMS, C-drážka
- Počet spínacích bodov: 1
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 30 cm
- Electrická prípojka: M12
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | nie |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.5 |
Max. spínací prúd | 0.2 |
Káblový konektor/koncovka kábla | M12 |
Dĺžka kábla L [cm] | 30 |
D priemer kábla [mm] | 3.5 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 35 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 17.5 |
Hmotnosť | 0.02 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).