MMSK 65-S-PNP
Elektronický magnetický spínač
Identifikačné číslo 301423
Elektronický magnetický spínač MMS
- Počet spínacích bodov: 1
- C-drážka
- Typ spínania: PNP
- Zatvárač
- Dĺžka kábla: 200 cm
- Electrická prípojka: otvorené drôty
- Nominálne napätie: 24 V
Technické údaje
Princíp merania | magnetický |
---|---|
Funkcia prepínania | Zatvárač |
Typ prepínania | PNP |
Počet spínacích bodov | 1 |
Min. teplota okolia [°C] | -20 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
LED displej v senzore | nie |
Typ napätia | DC |
Nominálne napätie | 24 |
Min. prevádzkové napätie | 10 |
Max. prevádzkové napätie | 30 |
Pokles napätia [V] | 1.5 |
Max. spínací prúd | 0.2 |
Káblový konektor/koncovka kábla | otvorené drôty |
Dĺžka kábla L [cm] | 200 |
D priemer kábla [mm] | 3.3 |
Min. polomer ohybu (dynamický) [mm] | 21 |
Min. polomer ohybu (statický) [mm] | 10.5 |
Hmotnosť | 0.035 |
IP trieda ochrany (senzor, zapojený) | 67 |
* Testované rezné emulzie: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 a Oemeta 760 (1008339).