V2-M12
Rozdeľovač na pripojenie snímačov
Identifikačné číslo 301776
Rozdeľovač na pripojenie snímačov V, Veľkosť: V2
- Prípojka: M12
- Počet vodičov: 4
- Dĺžka kábla: 3 m
- Nominálne napätie: 24 V
- Max. prúd: 2 A
Technické údaje
Zásuvka na pripojenie | M12 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 3 |
Priemer kábla [mm] | 4.5 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie [V] | 10 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 2 |
Max. prúd [A] | 2 |
Min. teplota okolia [°C] | -5 |
Max. teplota okolia [°C] | 70 |
Materiál tela
PA 6 GF 30, čierna
Materiál povrchu kábla
PUR
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Kompletné vrátane tesniacich zátok na uzatvorenie nepoužívaných prípojok, 1 súprava štítkov na záznamy