V2-M8-4P-2XM8-3P
Rozdeľovač na pripojenie snímačov
Identifikačné číslo 301380
Rozdeľovač na pripojenie snímačov V, Veľkosť: V2-4P
- Prípojka: M8
- Počet vodičov: 3
- Dĺžka kábla: 0.037 m
- Nominálne napätie: 30 V
- Max. prúd: 4 A
Technické údaje
Zásuvka na pripojenie | M8 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 0.037 |
Nominálne napätie [V] | 30 |
Max. prúd [A] | 4 |
Min. teplota okolia [°C] | -25 |
Max. teplota okolia [°C] | 80 |
Materiál tela
PA 6 GF 30, čierna
Materiál povrchu kábla
PUR
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Kompletné vrátane tesniacich zátok na uzatvorenie nepoužívaných prípojok, 1 súprava štítkov na záznamy