V4-M8
Rozdeľovač na pripojenie snímačov
Identifikačné číslo 301746
Rozdeľovač na pripojenie snímačov V, Veľkosť: V4
- Prípojka: M8
- Dĺžka kábla: 5 m
- Nominálne napätie: 24 V
- Max. prúd: 2 A
Technické údaje
Zásuvka na pripojenie | M8 |
---|---|
Dĺžka kábla [m] | 5 |
Priemer kábla [mm] | 7 |
Nominálne napätie [V] | 24 |
Min. napätie [V] | 10 |
Max. napätie [V] | 30 |
Max. prúd na jeden vodič [A] | 2 |
Max. prúd [A] | 2 |
Materiál tela
PA 6 GF 30, čierna
Materiál povrchu kábla
PUR
Záruka
24 mesiacov
Rozsah dodávky
Kompletné vrátane tesniacich zátok na uzatvorenie nepoužívaných prípojok, 1 súprava štítkov na záznamy