GAP 28-060-S
Identifikačné číslo 314617
- Zdvih na čeľusť: 1.5 mm
- Zatváracia sila: 180 N
- Uhol otvorenia: 60 °
- Max. teplota okolia: 60 °C
Technické údaje
Zdvih na čeľusť [mm] | 1.5 |
---|---|
Zatváracia sila [N] | 180 |
Zatváracia sila (pri dĺžke prstov 0 mm) [N] | 214 |
Uhol otvorenia na čeľusť [°] | 60 |
Hmotnosť [kg] | 0.58 |
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] | 0.9 |
Objem valca na jeden dvojitý zdvih [cm³] | 10.5 |
Min. prevádzkový tlak [bar] | 3 |
Max. prevádzkový tlak [bar] | 7 |
Nominálny prevádzkový tlak [bar] | 6 |
Doba uzatvárania [s] | 0.15 |
Doba otvárania [s] | 0.15 |
Max. povolená dĺžka prsta [mm] | 50 |
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] | 0.17 |
Max. povolená zotrvačnosť na jednu čeľusť [kgcm²] | 7.45 |
Trieda ochrany IP | 40 |
Min. teplota okolia [°C] | 5 |
Max. teplota okolia [°C] | 60 |
Presnosť opakovania [mm] | 0.05 |
Moment Mx max. [Nm] | 8.6 |
Moment My max. [Nm] | 8.4 |
Moment Mz max. [Nm] | 2.2 |
Max. axiálna sila Fz max. [N] | 360 |
Verzia tlmiča nárazov | áno |
Rozmery a max. zaťaženia
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
Max. povolená zotrvačnosť J*
Rozmery a max. zaťaženia
Uvedené momenty a sily predstavujú statické hodnoty, vzťahujú sa na každú základnú čeľusť a môžu sa vyskytovať súčasne. Zaťaženia sa smú vyskytovať dodatočne k momentu vytvorenému uchopovacou silou.
Uchopovacia sila, vonkajšie uchopenie
- Os X:
- Bod P - dĺžka prsta
- Os Y:
- Uchopovacia sila
Max. povolená zotrvačnosť J*
- Os X:
- Doba zatvárania/otvárania
- Os Y:
- Zotrvačnosť
Všeobecné poznámky o sérii
Moment zatvorenia
je aritmetickým súčtom jednotlivého momentu pôsobiaceho na každej čeľusti.
Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.
Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.
Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.
Doby uzatvárania a otvárania
sú čisté doby pohybu základných čeľustí bez prstov uchopovača špecifických pre aplikáciu. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.
Princíp fungovania
Nútene riadená kinematika s kolenovým kĺbom
Materiál tela
Hliníková zliatina, eloxovaná
Materiál základnej čeľuste
Oceľ
Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 mesiacov
Charakteristiky životnosti
na požiadanie
Rozsah dodávky
Centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, návod na montáž (návod na prevádzku je spolu s vyhlásením o začlenení k dispozícii online)
Udržiavanie uchopovacej sily
možné prostredníctvom verzie s mechanickým zariadením pre udržiavanie uchopovacej sily alebo pomocou ventilu SDV-P na udržiavanie tlaku