GFA 100-35-10
Sťahovacia čeľusť s pružinovým listom
Identifikačné číslo 1373301
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Sťahovacia čeľusť s pružinovým listom
- Rozhranie 1: W-100-1
- Rozmery: 100 x 35 x 10 mm
- Hmotnosť: 0.13 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.13 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky