SGBB-F 80-40-28
Monoblokové čeľuste
Identifikačné číslo 1349855
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Monoblock jaw, fixed
- Interface 1: W-80-1
- Suitable for: KSC-F 80-214
- Dimensions: 80 x 40 x 28 mm
- Weight: 0.7 kg
Technické údaje
| Šírka [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 40.0 |
| Výška [mm] | 28.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čeľusť, upevňovacie skrutky