arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Hydraulické rozpínací upínače nástrojů TENDO

Nejtrvanlivější hydraulický upínač nástrojů na trhu

TENDO je po mnoha desetiletí synonymem pro vysoce přesné upínání stopkového nástroje. Díky průběžnému rozvoji je tato inovační upínací technologie schopná splňovat stále rostoucí požadavky náročného a univerzálního přesného obrábění.
TENDO se hodí pro všechny běžné typy dříků. Velký výběr produktů zajišťuje, že správné řešení bude nalezeno pro téměř každou aplikaci. TENDO zvládá každou výzvu - ať už se jedná o krátký nebo dlouhý, tlustý, tenký a vnější obrys s optimalizací na frézovací stroje, stroje na ostření nástrojů nebo obrábění. Vložená pouzdra umožňují všestranné rozsahy upínání

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Maximální přesnost obvodové házivosti < 0,003 mm
  • Vynikající tlumení vibrací
  • Přednastavení přesné délky, axiální nebo radiální
  • Nastavení v několika vteřinách
  • TENDO je standardně jemně vyvážený (G2,5 / 25.000 ot/min)
  • Všechny filtry
    724 výsledků
    TENDO Silver

    TENDO Silver

    TENDO Silver poskytuje cenově výhodný vstup do světa hydraulické rozpínací technologie a nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu v oblasti přímého upínání. Díky devíti rozhraním je TENDO Silver přesným upínacím zařízením se spolehlivým procesem, který je kompatibilní se všemi vřeteny obráběcích strojů.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO E compact

    TENDO E compact

    Hydraulický rozpínací upínač nástrojů TENDO E compact přesvědčuje při frézování, vrtání, vystružování nebo frézování závitů. A to vše s životností nástroje až o 300 % delší.
    Varianta Dual Contact se simultánním kontaktem na kuželové a rovné pracovní ploše uzavírá mezeru závisející na rozhraní mezi přírubou nástroje a čelem vřetena stroje rozhraním rovné pracovní plochy.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO Slim 4ax

    TENDO Slim 4ax

    SCHUNK TENDO Slim 4ax je upínač nástrojů pro axiální obrábění a radiální jemné obrábění. Je jediným upínačem svého druhu, který splňuje všechny požadavky: tvar teplem smrštitelného upínače podle DIN 69882-8, snadná manipulace, krátké doby nastavení, dlouhá životnost nástroje, vysoká flexibilita a také systém Plug & Work, a může se také používat s minimálním množstvím maziva.
    Verze TENDO Slim 4ax Cool Flow umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně. Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO Zero

    TENDO Zero

    Hydraulický rozpínací upínač nástrojů TENDO Zero je profesionální upínač nástrojů pro těsné tolerance pro vystružování, jemné vrtání a dokončovací vyvrtávání nebo všude tam, kde se požaduje dokonalá přesnost házivosti. To umožňuje minimální chyby házivosti u nástrojů, armatur a vřeten stroje, které lze individuálně vykompenzovat.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO ES

    TENDO ES

    TENDO ES s nulovou rušivou konturou se používá, když jde v prostoru stroje o každý centimetr. Extrémně krátký hydraulický rozpínací upínač nástrojů od firmy SCHUNK je dokonale vhodný pro obrábění velkých obrobků - i ve stísněných prostorech ve strojovně - a pro vrtání hlubokých děr.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO LSS

    TENDO LSS

    TENDO LSS zdolá jakékoliv překážky v rámci těch nejsložitějších úkolů, při obrábění z různých úhlů a v případech, kdy obrobky jsou těžko přístupné. V důsledku vysoké stability a vysoké radiální tuhosti je ultra tenký držák nástrojů vhodný pro vrtání, vystružování a dokončovací frézování.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO RLA

    TENDO RLA

    Je-li citlivé seřizovací ústrojí nastavené, tento minimizér doby nastavení Vám umožní mikronově přesné polohování v případě délky nástroje. Nastavovací šroub je vybavený předním a zadním dorazem.
    Zobrazit výrobní řadu
    TENDO Turn

    TENDO Turn

    Spolu s takovými vlastnostmi, jakými jsou všestranný rozsah upínání použitím vložených pouzder, přesnost obvodové házivosti a opakovatelná přesnost < 0,003 mm (dvojitá upínací vložka DSE) a snadná manipulace, je systém TENDO Turn obzvlášť přesvědčivý svým jedinečným tlumením vibrací. To vám pomůže docílit vynikající povrchy obrobku.
    Zobrazit výrobní řadu
    iTENDO²

    iTENDO²

    V podobě iTENDO² jsme posunuli myšlenku inteligentních upínačů nástrojů na další úroveň. Je k dispozici ve třech různých balíčcích, aby byl přechod na tuto technologii ještě jednodušší. Jedním společným prvkem ve všech z nich je upínač nástrojů iTENDO² s různými rozhraními stroje, který díky svému senzoru zrychlení umístěnému co nejblíže k dílu, poskytuje přesné hodnoty stability, které lze použít k optimalizaci obráběcích procesů. Jako nástroj pro zvýšení transparentnosti procesu může základní verze podložky iTENDO² pad upínače nástrojů odeslat zachycená data přímo do dodaného tabletu.
    S verzí iTENDO² easy connect integrujeme do stroje technologii inteligentního upínače nástrojů a nabízíme možnost přenosu naměřených hodnot do nadřazeného systému sledování procesů prostřednictvím analogového rozhraní. S verzí iTENDO² easy monitor jako softwarovým rozšířením a třetí fází expanze nabízíme možnost jednoduchého monitorování procesů s integrací stroje.
    Zobrazit výrobní řadu
    Příruba TENDO

    Příruba TENDO

    Příruba TENDO je hydraulická expanzní příruba značky SCHUNK s různými upínacími průměry, s metrickou i imperiální stupnicí. K dispozici je vhodný adaptér příruby TENDO s rozhraními pro CAT 40 a CAT 50.
    Zobrazit výrobní řadu