arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Konfigurácia upínača nástrojov

Vyčnievajúca dĺžka (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
Dĺžka priemeru tela (L4) (v závislosti od L1) [mm]

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Dĺžku (L4) je možné zmeniť až po zmene prečnievajúcej dĺžky (L1).
Maximálna upínacia dĺžka (L2) (v závislosti od L4) [mm]
Zodpovedá maximálnej hĺbke zasunutia stopky nástroja do upínacieho otvoru.

Rozmery je možné rozšíriť až po špecifikovaný limit.

Poznámka:
Upínaciu dĺžku (L2) je možné zmeniť až po zmene dĺžky (L4).
Možnosť vŕtania triesky
Následné, resp. dodatočné vloženie otvoru pre čip do upínača nástrojov v súlade s príslušným štandardom rozhrania.

Na uloženie čipu dátového nosiča je potrebný otvor pre čip.
Montáž voliteľného čipu nosiča údajov
Dátový nosič slúži na zaznamenávanie údajov a na jednoznačné priraďovanie upínačov nástrojov v systéme na identifikáciu upínačov nástrojov.

Prvý záznam popisuje typový kód čipu (napr. BIS-C-122-04/L)
Druhá špecifikácia popisuje maximálnu kapacitu pamäte čipu (napr. 511 bajtov)
Možnosť Zero (nastavenie sústrednosti)
Chybu týkajúcu sa radiálne vystredeného chodu upínača nástrojov, nástroja a vretena stroja možno kompenzovať pomocou štyroch bočných nastavovacích skrutiek. Tým pádom je možný nastaviteľný radiálne vystredený chod s presnosťou takmer 0 μm.
Možnosť Cool-Flow (optimálne chladenie hrán nástroja)
"Cool Flow" umožňuje periférne chladenie pomocou chladiacich kanálov v stene upínacieho otvoru (D1). Chladiaci prostriedok je priamo privádzaný k reznej hrane nástroja
Možnost namestitve cevi za hladilno tekočino
Rúry pre vedenie chladiaceho média zabraňujú znečisteniu vretena stroja a chránia tesniaci systém. Používajú sa na vedenie/optimalizáciu vnútorného prívodu chladiacej kvapaliny pre upínače HSK
Možnosť farebného označenia
Drážka uchopovača rozhrania upínača nástroja môže byť vybavená farebným kódovaním, ktoré sa vyberá z vopred zadefinovanej farebnej palety.

Farebné kódovanie uľahčuje rýchlu identifikáciu a organizáciu nástrojov a upínačov nástrojov.

Farebné kódovanie možno použiť napríklad na priradenie upínačov nástrojov k rôznym výrobným linkám.
Ovládací kľúč TENDO (na upnutie hydraulického držiaka nástrojov)
Inbusový kľúč s krížovou rukoväťou na upínanie a uvoľňovanie stopiek nástrojov v hydraulických expanzných skľučovadlách.

Ak bude zvolený tento kľúč, tak počet kusov zodpovedá objednanému množstvu.
Ovládací kľúč však štandardne nie je zvolený.
Vyhlásenie o zhode
Dodaný dokument písomne potvrdzuje, že dodané produkty boli vyrobené a odskúšané v súlade s platnými dokumentmi (výkresy, normy, špecifikácie, schválené odchýlky).


Vyvažovací protokol
V dodaných dokumentoch sú zaznamenané parametre nastavenia vyvažovacieho procesu a výsledky merania zvyšnej nevyváženosti každého jedného upínača nástrojov.


Zákaznícky špecifické držiaky nástrojov

Objednané množstvo kus
TENDO P HSK-A63 Ø20x90
Chcete maximálne individualizáciu?
Je vaša konfigurácia mimo nášho normálneho rozsahu? Kontaktujte nás a my sa postaráme o realizáciu.