ROTA NCA 160-32 A4-SV90°
Utesnené 3-čeľusťové elektrické skľučovadlo
Identifikačné číslo 1342600
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Utesnená konštrukcia
- Priechodný otvor: 32 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 4
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Zdvih na čeľusť: 4 mm
- Zdvih piesta: 15 mm
- Max. upínacia sila: 45 kN
- Max. ovládacia sila: 20 kN
- Max. ot/min: 5500 1/min
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 4 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 5500 |
Max. upínacia sila [kN] | 45 |
Max. ovládacia sila [kN] | 20 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 4 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 15 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%