ROTA NCA 200-52 A5-SV90°
Utesnené 3-čeľusťové elektrické skľučovadlo
Identifikačné číslo 1307920
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Utesnená konštrukcia
- Priechodný otvor: 52 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 5
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 72 kN
- Max. ovládacia sila: 32 kN
- Max. ot/min: 5000 1/min
- Hmotnosť: 18.7 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 5000 |
Max. upínacia sila [kN] | 72 |
Max. ovládacia sila [kN] | 32 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.1 |
Hmotnosť [kg] | 18.7 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%