ROTA NCA 330-104 A8-SV60°
Utesnené 3-čeľusťové elektrické skľučovadlo
Identifikačné číslo 1342609
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Utesnená konštrukcia
- Priechodný otvor: 104 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. ovládacia sila: 72 kN
- Max. ot/min: 3500 1/min
- Hmotnosť: 62.8 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Max. ot/min [1/min] | 3500 |
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. ovládacia sila [kN] | 72 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.95 |
Hmotnosť [kg] | 62.8 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%