ROTA NCA 330-104 Z220-SV90°
Utesnené 3-čeľusťové elektrické skľučovadlo
Identifikačné číslo 1342606
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Utesnená konštrukcia
- Priechodný otvor: 104 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Rozhranie čeľuste: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5.3 mm
- Zdvih piesta: 20 mm
- Max. upínacia sila: 160 kN
- Max. ovládacia sila: 72 kN
- Max. ot/min: 3500 1/min
- Hmotnosť: 56.6 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 (Z220) |
Zúbkovanie | 1/16" x 90° |
Max. ot/min [1/min] | 3500 |
Max. upínacia sila [kN] | 160 |
Max. ovládacia sila [kN] | 72 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 20 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.85 |
Hmotnosť [kg] | 56.6 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%