ROTA NCS 260/6 A8-KV
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 865031
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 6-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Kompenzácia kyvadla: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 5.8 mm
- Zdvih piesta: 21 mm
- Vťahovanie: 0.3 mm
- Kompenzácia kyvadla: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 44 kN
- Max. ovládacia sila: 20 kN
- Max. počet otáčok: 3800 1/min
- Hmotnosť: 45 kg
Technické údaje
| Typ vretena | ISO 702-1 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 8 |
| Zúbkovanie | Pero a drážka |
| Max. počet otáčok [1/min] | 3800.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 44.0 |
| Max. ovládacia sila [kN] | 20.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 5.8 |
| Vťahovanie [mm] | 0.3 |
| Dĺžka páky [mm] | 46.5 |
| Zdvih piesta (H) [mm] | 21.0 |
| Kompenzácia kyvadla [mm] | ± 2 |
| Hmotnosť [kg] | 45.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 132, 1.6 kg
- red
-
SRK 132, 1.28 kg
- yellow
-
SRK 132, 0.8 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%