arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø6x120 Podobne ako na obrázku

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø6x120

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 1480913

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø6x120, Upínače nástrojov
  • Hydraulický expanzný upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TENDO Slim 4ax
  • Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C6
  • Upínací priemer: 6 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 16 Nm
Rozsah dodávky: Bez ovládacieho kľúča
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov SCHUNK CAPTO C6
Štandardný upínač nástrojov ISO 26623-1
Upínací priemer D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 98.0
G M5
Min. krútiaci moment [Nm] 16.0
Hmotnosť [kg] 1.2
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie

CAD dáta
Výkresy podľa DIN SPEC 69874 sú dostupné na stránke schunk.com; pre viac informácií kontaktujte cad.cax.daten@de.schunk.com