arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Teplom zmršťujúci upínač nástrojov CELSIO

Silné! Pre výkonné rezanie kovov

Systém CELSIO s tepelným zmršťovaním poskytuje ekonomicky výhodný upínací systém pre individuálne prípady obrábania. Optimálny pomer radiálnej tuhosti, rušivého obrysu a pridržiavacieho momentu zaručujú špičkovú kvalitu.

Náš prísľub výkonu. Vaše benefity.

  • Bezpečné upnutie so silovým stykom pre prenos vysokých momentov
  • Dobrý pomer radiálnej tuhosti a rušivého obrysu
  • Univerzálne použitie
  • Všetky filtre
    666 výsledky/-ov
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO je systém s tepelným zmršťovaním, ktorý je vhodný pre rôzne zmršťovacie zariadenia. Tento systém využíva indukčné teplo z vírivých prúdov na ohrev skľučovadla s tepelným zmršťovaním, ktoré potom pevne upne stopku nástroja. Jednotka pozostávajúca zo skľučovadla a nástroja pritom tvorí takmer homogénne spojenie. Variant Cool Flow skľučovadla CELSIO má integrované chladiace kanály, ktoré možno uzatvoriť skrutkami M3, aby bola chladiaca kvapalina vedená priamo k reznej hrane nástroja. Verzia Dual Contact ponúka súčasný kužeľový a čelný kontakt pre stroje s príslušným rozhraním stroja, ktorým sa kompenzuje medzera medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena.
    Zobraziť sériu
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60 mm / 2.4" 
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80 mm / 3.1" 
    1428070
    BT-DC 30 
    3 mm 
    80 mm / 3.1" 
    1428081
    BT-DC 30 
    4 mm 
    80 mm / 3.1" 
    1428087
    BT-DC 30 
    5 mm 
    80 mm / 3.1" 
    1428003
    BT-DC 30 
    6 mm 
    80 mm / 3.1"