arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KRP3 200-Z-AS

KRP3 200-Z-AS

Pneumatické 3-čeľusťové upínacie silové bloky

Identifikačné číslo 1499490

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Štandardný zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 55 kN
  • Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 6.5 - 12 kN
  • Zdvih na čeľusť: 4 mm
  • Max. výška čeľuste: 100 mm
  • Presnosť opakovania: 0.02 mm
  • Prevádzkový tlak: 3 - 9 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 5100 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 1 s
  • Hmotnosť: 19 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 4.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 55.0
Min. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 6.5
Max. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 12.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 9.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.02
Max. výška čeľuste [mm] 100.0
Vzdialenosť H [mm] 30.0
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 5100.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.0
Hmotnosť [kg] 19.0

Rozsah dodávky
Upínací silový blok, upevňovacie skrutky pre systémové čeľuste a upínací silový blok, krytky, lícované skrutky, upínacie puzdrá, návod na obsluhu

Upínacia sila
Upínacia sila predstavuje aritmetický súčet jednotlivých síl vyskytujúcich sa na upínacích čeľustiach vo vzdialenosti „H“ pri maximálnom tlaku.

Výšková tolerancia zveráka
±0,04 mm.
Upínacie silové bloky s rovnakou výškou sú k dispozícii na požiadanie.

Presnosť opakovania
Výsledky z rozšírenia koncovej polohy po 100 zdvihoch za sebou.

Údržba a opravy
Na údržbu upínačov TANDEM je nutné používať špeciálne mazivo LP 410 (ident. č. 0184213)