NSE mikro 49-13
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1322876
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Monitorovanie polôh upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Vťahová sila: 400 N
- Vťahová sila s turbom: 1500 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 0.2 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 49 |
---|---|
Vťahová sila [N] | 400 |
Vťahová sila s turbom [N] | 1500 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov