NSL mikro 50-13-V10
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1358958
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- 1-násobná poistka proti pootočeniu
- Rozmery: 59,5 x 49,5 x 26 mm
- Vťahová sila: 400 N
- Vťahová sila s turbom: 1500 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 0.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 59.5 |
---|---|
Šírka [mm] | 49.5 |
Vťahová sila [N] | 400 |
Vťahová sila s turbom [N] | 1500 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, upevňovacie svorky, návod na prevádzku; bez upínacích čapov