NSE-HT mini 88-20-V1
Vysokoteplotné upínacie moduly
Identifikačné číslo 1460874
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pre aplikácie s vysokými teplotami
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- 1-násobná poistka proti pootočeniu
- Rozmery: Ø88 x Ø73 x 20 mm
- Vťahová sila: 500 N
- Vťahová sila s turbom: 2500 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Max. teplota ovládania: 200 °C
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 1 kg
- Modul možno priamo ovládať pri teplote 200 °C
Technické údaje
Priemer [mm] | 88 |
---|---|
Vťahová sila [N] | 500 |
Vťahová sila s turbom [N] | 2500 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Max. teplota ovládania [°C] | 200 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov