NSE-M mini 90
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 435140
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Manuálne upínaný systém
- Rozmery: Ø90 x 20 mm
- Vťahová sila: 1000 N
- Ovládací moment: 10 Nm
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 1 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 90 |
---|---|
Vťahová sila [N] | 1000 |
Odisťovací moment [Nm] | 10 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov