NSE mini 90-25-V4
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 1435606
Štandardná upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- 4-násobná poistka proti pootočeniu 90°
- Monitorovanie polohy "otvorené" upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø90 x 25 mm
- Vťahová sila: 1500 N
- Vťahová sila s turbom: 6000 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 1.3 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 90 |
---|---|
Vťahová sila [N] | 1500 |
Vťahová sila s turbom [N] | 6000 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov