PAL S mini 199 x 199
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 435340
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
- Rozmery: 199 x 199 x 16 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 5.2 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 199 |
---|---|
Šírka [mm] | 199 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 5.2 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte