PAL S mini 99 x 99-V1
Upínacie palety bez upínacích zariadení
Identifikačné číslo 435310
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horná strana pre zákaznícke obrábanie na čisto
- Dolná strana 1-násobného upínacieho čapu SPx mini 20 s indexovacím čapom IXB V1 mini
- Rozmery: 99 x 99 x 16 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.02 mm
- Hmotnosť: 1.4 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 99 |
---|---|
Šírka [mm] | 99 |
Materiál | Oceľ |
Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.02 |
Hmotnosť [kg] | 1.4 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, upínacie čapy, hliníkové rukoväte, indexovacie čapy