NSL mini 100-2
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 435220
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2-násobné NSE mini 90
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Rozmery: 199 x 99,8 x 30 mm
- Vťahová sila: 1000 N
- Vťahová sila s turbom: 3000 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 3.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 199 |
---|---|
Šírka [mm] | 99.8 |
Vťahová sila [N] | 1000 |
Vťahová sila s turbom [N] | 3000 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 3.5 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez upevňovacích príchytiek