NSL mini 100-25-V1
Upínacie stanice
Identifikačné číslo 1460952
Štandardná upínacia stanica
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 1x NSE mini 90-25-V1
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Dve poistky proti otočeniu po 90°
- Rozmery: 119 x 99 x 40 mm
- Vťahová sila: 1500 N
- Vťahová sila s turbom: 6000 N
- Akčný tlak: 6 bar
- Hmotnosť: 2.3 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 119 |
---|---|
Šírka [mm] | 99 |
Vťahová sila [N] | 1500 |
Vťahová sila s turbom [N] | 6000 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Hmotnosť [kg] | 2.3 |
Rozsah dodávky
Upínacia stanica, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov, bez upevňovacích príchytiek