SAT-W-R 400-600
Upínacie veže
Identifikačné číslo 431151
Upínacia veža bez upínacieho prostriedku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínacia veža v tvare kocky s neopracovanými upínacími plochami
- Základná platňa: 400 x 400 mm
- Rozmery veže: 260 x 260 x 600 mm
- Materiál: Liatina EN-GJL-250
- Hmotnosť: 180 kg
Technické údaje
| Veľkosť palety | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Hmotnosť [kg] | 180.0 |
Rozsah dodávky
Upínacia veža, veko, prepravné skrutky