arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WSG 032-068-P Podobne ako na obrázku

WSG 032-068-P

Univerzálny uchopovač

Identifikačné číslo 306132

Univerzálny uchopovač WSG, Veľkosť: 32, elektrické, Komunikačné rozhranie: EtherNet TCP/IP, PROFINET

  • Zdvih na čeľusť: 34 mm
  • Min. uchopovacia sila: 5 N
  • Max. uchopovacia sila: 50 N
  • Napájací zdroj: 24 V
  • Max. celkový prúd: 1.6 A
  • Max. teplota okolia: 50 °C
Zdvih na čeľusť [mm] 34.0
Min. uchopovacia sila [N] 5.0
Max. uchopovacia sila [N] 50.0
Odporúčaná hmotnosť obrobku [kg] 0.175
Max. povolená dĺžka prsta [mm] 120.0
Max. povolená hmotnosť na jeden prst [kg] 0.1
Presnosť opakovania [mm] ± 0.03
Max. rýchlosť [mm/s] 400.0
Max. zrýchlenie [mm/s²] 5000.0
Hmotnosť [kg] 0.55
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 50.0
Trieda ochrany IP 40
Dĺžka X [mm] 118.0
Šírka Y [mm] 32.0
Výška Z [mm] 60.5
Nominálny prúd [A] 0.75
Max. prúd [A] 1.6
Elektronika ovládača integrované
Komunikačné rozhranie EtherNet TCP/IP, PROFINET
Parametrizované rozhranie EtherNet TCP/IP
Moment Mx max. [Nm] 2.0
Moment My max. [Nm] 2.0
Moment Mz max. [Nm] 1.5
Max. axiálna sila Fz max. [N] 50.0

Všeobecné poznámky o sérii

Uchopovacia sila
je aritmetickým súčtom jednotlivej sily pôsobiacej na každej čeľusti vo vzdialenosti P (pozrite si nákres).

Dĺžka prsta
je merané od referenčného povrchu ako vzdialenosť P v smere hlavnej osi.

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich zdvihov.

Hmotnosť obrobku
sa vypočítava zo silového úchopu s koeficientom statického trenia 0,1 a stupňom bezpečnosti 2 voči skĺznutiu obrobku pri zrýchlení v dôsledku gravitácie g. Pre tvarové alebo záchytné uchopenie sú tu výrazne vyššie prípustné hmotnosti obrobku.

Doby uzatvárania a otvárania
Minimálne časy zatvárania a otvárania sú iba časy pohybu základných čeľustí alebo prstov pri max. rýchlosti, max. zrýchlení bez prúdového obmedzenia (maximálny prúd) a pri dodržaní maximálnej prípustnej hmotnosti na prst.

Nominálne prúdy
môžu byť poháňané permanentne. Pokiaľ ide o všetky prúdy, ktoré sa pohybujú nad nominálnym prúdom až po maximálny prúd, musia sa dodržať poznámky v dokumentácii jednotlivých produktov.

Princíp fungovania
Lineárne vedenie s remeňovým pohonom

Materiál tela
Hliníková zliatina, potiahnutá

Materiál základnej čeľuste
Hliníková zliatina, eloxovaná

Záruka
24 mesiacov

Rozsah dodávky
DVD s návodom na montáž a prevádzku a vyhlásením o začlenení. Súčasťou WSG 25 je hybridný kábel, ktorý slúži na prenos energie a komunikácie. Zdroj napájania je pripojený pomocou otvorených vodičov a komunikácia prostredníctvom konektora RJ45. Každá z verzií WSG 32 a 50 obsahuje zabudovanú pamäťovú kartu a programovací kábel s konektorom RJ45.
Napájací kábel je potrebný pre zdroj napätia pre prevádzku uchopovača vo veľkostiach 32 a 50. Nie je súčasťou dodávky a je nutné ho objednať zvlášť.