Zodpovednosť a technický pokrok spolu idú ruka v ruke – vo forme úsporných a efektívnych procesov v zdravom pracovnom prostredí. Na veľtrhu Hannover Messe 2024 predstavíme automatizované riešenia, ktoré dláždia cestu k tejto transformácii.
Automatizácia je kľúčom k vytvoreniu zdravého, výkonného a zodpovedného priemyslu. Preto sa tento rok zameriavame na dve hlavné témy: „Zdravá továreň“ a „Inovácia prostredníctvom spolupráce“. Cieľom je dosiahnutie výroby, ktorá je zdravá pre ľudí, šetrná k životnému prostrediu a ekonomicky úspešná. Ústrednú úlohu pritom zohrávajú inovatívne automatizačné a digitalizačné moduly, ktoré chce spoločnosť SCHUNK spoločne rozvíjať prostredníctvom rozširovania svojej expertnej siete a otvorenej kultúry výmeny.“
Tešíme sa na osobné stretnutie a výmenu nápadov!
Aplikačná súprava na báze vizuálneho vnímania od spoločnosti SCHUNK pozostáva z vybraného, aplikačne špecifického uchopovača (napr. EGU), kamerového systému a priemyselného počítača s vopred nainštalovaným softvérom na báze umelej inteligencie. Všetky komponenty v súprave sú precízne zladené a procesne spoľahlivé. Spoločnosť SCHUNK vyvinula inteligentnú súpravu pre rýchlejší vstup do oblasti autonómnej manipulácie s polohovo neorientovanými objektmi. Pre jej použitie nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti z oblasti programovania alebo spracovania obrazu. Táto súprava oslobodzuje kvalifikovaných pracovníkov od opakujúcich sa úloh, čím vytvára zdravšie a atraktívnejšie pracovné prostredie. To presvedčilo aj porotu tohto technologického ocenenia. Ocenenie HERMES AWARD bolo odovzdané počas slávnostného otvorenia veľtrhu Hannover Messe.
Konštrukčný rad elektrických uchopovačov EGU a EGK umožňujú vďaka schopnosti individuálnej parametrizácie a rôznym režimom uchopovania bezpečné manipulačné procesy v rôznych výrobných prostrediach. Sú založené na štandardizovanej, užívateľsky prívetivej funkčnej koncepcii a vďaka pravidelným aktualizáciám softvéru sú pripravené na budúcnosť. Vďaka ich výkonovým parametrom dokážu pokryť širokú škálu aplikácií, a preto sú ideálnou voľbou pre koncepciu mechatronického stroja.
Vďaka svojej synergii a odborným znalostiam v oblasti automatizovaného nakladania do strojov ponúka spoločnosť SCHUNK vo svojom širokom portfóliu všetky komponenty pre zosieťovaný stroj. Najmä pre Priemysel 4.0 sú existujúce silové upínacie bloky TANDEM vo svojej 3. generácii dopĺňané o senzorické varianty, ktoré umožňujú automatizované procesy uppínania obrobkov v priestore stroja. Vďaka integrovanému monitorovaniu polohy čeľustí a ovládacieho tlaku alebo stavu upnutia poskytujú upínacie moduly dokonalý základ pre automatizáciu. Ovládanie cez rozhranie IO-Link umožňuje jednoduchú integráciu do všetkých bežných systémov s prevádzkovou zbernicou.
Vďaka inovatívnym systémom snímačov a prenosu údajov poskytujú naše inteligentné upínacie zariadenia informácie v reálnom čase a posúvajú spoľahlivosť procesu na vyššiu úroveň. Ďalší príklad zahŕňa inteligentný upínač nástrojov iTENDO² . Toto skľučovadlo poskytuje údaje v reálnom čase priamo z nástroja a dokáže včas rozpoznať opotrebenie. Okrem procesne spoľahlivého obrábania zaisťuje tento inteligentný upínač nástrojov dlhšiu životnosť nástroja a nižší počet nepodarkov. Spoločnosť SCHUNK prostredníctvom balíkov „easy connect“ a „easy monitor“ ponúka dva rozšírené stupne digitalizácie. Rozširujúci balík iTENDO² easy connect umožňuje jednoduché začlenenie do stroja a do existujúceho systému na monitorovanie procesu. Balík iTENDO² easy monitor zase operátorom strojov ponúka priamy vstup do jednoduchého monitorovania procesov.
Pre priemyselné odvetvia budúcnosti, Elektromobilita a Elektronika Spoločnosť SCHUNK navrhuje pokročilé riešenia automatizácie. Zaujímavosťou na veľtrhu v Hannoveri bude nový uchopovač okrúhlych batériových článkov RCG pre flexibilnú manipuláciu s batériovými článkami s priemerom 46 mm. Uchopovač je možné podľa potreby rozšíriť tak, aby tvoril viacero uchopovacích jednotiek, a v kombinácii s dynamickými lineárnymi priamymi osami umožňuje spoľahlivé vysokorýchlostné aplikácie.
„Sme presvedčení, že spolupráca a otvorenosť vedú k prelomovým inováciám, ktoré trvalo udržateľným spôsobom rozvíjajú priemysel,“ vysvetľuje Timo Gessmann. Preto sme sa zaviazali spolupracovať ako partneri na mnohých úrovniach a usilujeme sa o otvorený prístup so zameraním na používateľa. Spoločnosť SCHUNK využíva platformy (napríklad od spoločnosti NVIDIA, popredného svetového poskytovateľa riešení s umelou inteligenciou), aby svoje produkty sprístupnila ako digitálne dvojičky na účely simulácie systému. V inovačnom ekosystéme pre umelú inteligenciu (AI) Ipai pracuje spoločnosť SCHUNK na nových praktických riešeniach s kľúčovou technológiou. Aj pri vytváraní spoločného digitálneho dátového priestoru v rámci iniciatívy Manufacturing X chceme prispieť k tomu, aby sa digitalizácia priemyslu vďaka spolupráci odborníkov v nadchádzajúcich rokoch výrazne zrýchlila.