Pre toto sériové číslo sa nenašla žiadna stránka s detailmi produktu. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, môžete vyhľadať číslo materiálu vo vyhľadávacom poli alebo nás kontaktovať.
Ako vám môžeme pomôcť?
Vaša požiadavka na spoločnosť SCHUNK
Nájsť oblastných obchodných zástupcov
Registrácie na odoberanie newslettera
Vyžiadať CAD dáta
Vaša žiadosť o cenovú ponuku
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku (-Z)
Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku (-Z)
Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku sú integrované vo verzii Z a zabezpečujú veľmi presné upínacích silových blokov. Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku zabezpečujú presnosť polohovania ±0,01 mm od stredu upínania pri výmene upínacieho silového bloku.
Jednočinné zveráky SCHUNK KONTEC KSC-F sa dokonale hodia ako výbava paletizačných systémov. Vďaka modulárnemu systému možno rozhranie VERO-S a 160-stupňové rýchle upínanie vo veľmi krátkom čase prispôsobiť novým upínacím úlohám.
Pneumaticky ovládané 2-čeľusťové upínacie silové bloky 3. generácie v kompaktnom prevedení s vysokými upínacími silami a novými technickými prvkami. Upínacie silové bloky sú k dispozícii so štandardným zdvihom, dlhým zdvihom a pevnou čeľusťou.
Hydraulicky ovládané 2-čeľusťové upínacie silové bloky tretej generácie v kompaktnom prevedení s vysokými upínacími silami a novými technickými prvkami. Upínacie silové bloky sú k dispozícii so štandardným zdvihom, dlhým zdvihom a pevnou čeľusťou.
Centrický upínací zverák SCHUNK KSC3 je vďaka jeho kompaktnej konštrukcii a extrémne vysokej upínacej sile všestranne použiteľný. Táto všestrannosť je ešte viac umocnená novými technickými prvkami.
Pneumaticky ovládané 2-čeľusťové upínacie silové bloky tretej generácie v kompaktnom prevedení s vysokými upínacími silami a novými technickými prvkami. Upínacie silové bloky sú k dispozícii so štandardným zdvihom, dlhým zdvihom a pevnou čeľusťou.
Pneumaticky ovládaný 2-čeľusťový upínací silový blok 3. generácie s indukčným monitorovaním polohy čeľuste pre zvýšenie bezpečnosti a na automatizované použite.
Hydraulicky ovládaný 2-čeľusťový upínací silový blok 3. generácie s indukčným monitorovaním polohy čeľuste pre zvýšenie bezpečnosti a na automatizované použite.
Pružinovo ovládané 3-čeľusťové silové upínacie bloky s kompaktnou konštrukciou a vysokými upínacími silami. Sú k dispozícii so štandardným a dlhým zdvihom čeľuste.
Pneumaticky ovládané 2-čeľusťové silové upínacie bloky 3. generácie v kompaktnom vyhotovení so systémom rýchlej výmeny čeľustí pre extrémne rýchlu adaptáciu na nové upínacie úlohy. Upínacie silové bloky sú aktuálne k dispozícii so štandardným zdvihom alebo dlhým zdvihom.
Hydraulicky ovládané 2-čeľusťové silové upínacie bloky 3. generácie v kompaktnom vyhotovení so systémom rýchlej výmeny čeľustí pre extrémne rýchlu adaptáciu na nové upínacie úlohy. Upínacie silové bloky sú aktuálne k dispozícii so štandardným zdvihom alebo dlhým zdvihom.
Pneumaticky ovládaný silový upínací blok s 2 čeľusťami s rozhraním VERO-S na automatické rezanie malých kovových komponentov. Sú k dispozícii so štandardným a dlhým zdvihom čeľuste.
Hydraulicky ovládané 3-čeľusťové silové upínacie bloky s kompaktnou konštrukciou a vysokými upínacími silami. Sú k dispozícii so štandardným a dlhým zdvihom čeľuste.
5-osový zverák s nastaviteľným upínacím stredom, najväčším základným upínacím zdvihom a funkciou aktívneho sťahovania čeľustí pre úplné a presné obrábanie šiestej strany.
Pneumaticky ovládané 3-čeľusťové silové upínacie bloky s kompaktnou konštrukciou a vysokými upínacími silami. Sú k dispozícii so štandardným a dlhým zdvihom čeľuste.